AC-30-102-31
Auslöser, Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung, Druckknopf, Nicht schließend, Nylon, Schwarz
Werkstoff | Nylon, schwarz |
---|---|
Eingeschränkter Zugriff | Frei |
Verriegelungsoption | Nicht schließend |
Art der Montage | Montage ohne Abstandshalter |
Angebrachter Riegel | Ja |
Auslöser Typ | Druckknopf |
Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl mit Schwarz-Pulverbeschichtung |
Button Material | Nylon with Black Molding |
Actuator Ausführung | Ein- oder Mehrpunkt, mit Kabelhalterung |
Class | AC - Auslöser |
Diese verschiedenen “Actuator”-Ausführungen lassen sich mit “Rotary” Schnappriegelverschlüssen aller Größen kombinieren, um diese fernbedient und unsichtbar mittels Bowdenzug zu öffnen. Einige Ausführungen bieten eine alternative, um 90° versetzte Zugführung. Zur Wahl stehen die Betätigung mit Knebelgriff, bündiger Griffplatte und Druckknopf.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung