The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Ohne Haken, 19 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
CM-C006
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Ohne Haken, 19 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Riegeltyp
Ohne Haken
CAM Housing Length
19.00
Class
CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1030
2024-03-27
info@biscoind.com
1.800.323.1232
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
540
2024-03-22
southco@all-west.com
1.206.762.1875
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
476
2024-03-25
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
200
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
107
2024-03-25
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
81
2024-03-25
info@tchweb.com
1.416.299.0089
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
78
2024-03-25
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
77
2024-03-15
info@marek.eu
+420 541 420 811
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
71
2024-02-28
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
Clancey Company
Overland Park KS USA
54
2024-03-26
info@clancey.com
1.800.747.7405
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
50
2024-03-07
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40