The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Über-Mitte Zugverriegelung, Kleine Ausführung, Hebellasche oben, Edelstahl,Passiviert, Glänzend
97-30-160-12
Über-Mitte Zugverriegelung, Kleine Ausführung, Hebellasche oben, Edelstahl,Passiviert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Edelstahl
Oberfläche
Passiviert
Farbe
Glänzend
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Größe
Small Size, 30 Series
Lever Style
Hebellasche oben
Typ
Lichtleiter
Class
97 Spannbügelverschlüsse
Die Hebelbetätigung bewirkt eine Exzenterbewegung (Over-Center) und die einfache, attraktive Verschlußausführung bringt natürliche Spannung direkt in den geschwungenen Schließfedermechanismus ein, um ungewolltes Öffnen zu verhindern. Unterschiedliche Größen, Oberflächenqualitäten, Schließwinkeltypen und andere Optionen genügen verschiedensten Anwendungsbedingungen.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
1813
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1545
2024-04-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1233
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
1098
2024-04-17
info@tchweb.com
1.416.299.0089
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
1065
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
220
2024-04-17
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
217
2024-04-17
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Zygology Ltd
Oxford UK
168
2024-03-25
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
137
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
6
2024-04-05
southco@all-west.com
1.206.762.1875
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
4
2024-04-15
sales@austinhardware.com
800-821-3520
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
3
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
Clancey Company
Overland Park KS USA
1
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405