The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Riegelverschluß mit Knebelgriff, Schließt rechtsdrehend, Kurzer Riegel, Verchromt, Poliert
92-11-131
Riegelverschluß mit Knebelgriff, Schließt rechtsdrehend, Kurzer Riegel, Verchromt, Poliert
Spezifikationen
Oberfläche
Verchromt
Riegelausführung
Kurz
Eingeschränkter Zugriff
Frei
Grip - Minimum (mm)
16.00
Grip - Maximum (mm)
44.50
Betätigung
Schließt rechtsdrehend
Griff Ausführung
Mit Knebelgriff
Compliance Specification
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class
92 Riegelverschluß mit Knebelgriff oder Halbolive
Erstklassige Gestaltung der Griffe vereint Ästhetik und Egonomie, und bietet einen ausreichend dimensionierten Griff für einfache Betätigung. Eine schnelle Vierteldrehung läßt den Riegel im Rahmen ein- oder ausrasten. Eine größere Schaftlänge gestattet mehr als eine Haltebereich-Einstellung.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
16
2024-04-22
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
15
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
12
2024-04-22
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2
2024-04-23
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
1
2024-04-05
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388