The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Kleine Ausführung, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
81-35-308-55
DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse, Kleine Ausführung, Verzinkt und Glanzchromatiert, Glänzend
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe
Glänzend
Installation
Einpreßhülse
Mutter
Einpreßhülse
Größe
Small Size 81
Typ
Retaining Ring
Class
81/82/85 - DZUS® Lion Vierteldrehverschlüsse
Es ist einfach nur eine Vierteldrehung notwendig, um die Platten schnell und einfach zu positionieren mit Hilfe dieser vielseitigen, kleinen Verbindungselemente. Zahlreiche Kopfformen, Zapfenlängen, Gegenstückausführungen und Zubehörteile bieten Flexibilität zur Anpassung an viele spezifische Montagevorgaben.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
31026
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
3862
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
3223
2024-04-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Monroe Above Board Electronics
San Jose CA USA
1000
2024-04-05
info@aboveboardelectronics.com
1.800.453.1692
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
440
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Zygology Ltd
Oxford UK
270
2024-04-23
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
161
2024-04-22
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
102
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811
AERO-SPACE SOUTHWEST INC
PHOENIX AZ 85027
84
2024-04-22
sales@aerospacesw.com
623.582.2779
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
46
2024-04-01
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
1
2024-04-16
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79