Centre de ressources

Bienvenue au centre de ressources de Southco ! Nous espérons que vous trouverez quelque chose d'intéressant à lire, regarder et partager.

Les charnières à déplacement libre offrent une résistance élevée dans un boîtier compact

Les charnières à déplacement libre offrent une résistance élevée dans un boîtier compact

Southco étend sa gamme de charnières à déplacement libre montées à l’extérieur avec trois nouvelles options conçues pour les applications intensives. La charnière à déplacement libre EH est désormais disponible en version aluminium résistant à la corrosion et adaptée à une utilisation en extérieur, avec des options de battants plus grands pour la charnière intérieure en zinc populaire, et dans une version en plastique léger qui offre une résistance optimale pour les applications intérieures et extérieures.

Charnières à déplacement libre en plastique

Les derniers ajouts à la série de charnières à déplacement libre EH de Southco offrent de nouvelles solutions pour une large gamme de dimensions et de poids de porte. Disponibles dans des tailles allant jusqu’à 100mm, la série de charnières à déplacement libre en plastique EH offre une solution économique à haute résistance pour plusieurs types d’applications intérieures et extérieures.

Charnières à déplacement libre en aluminium et zinc

La charnière à déplacement libre en aluminium EH-8C résiste à la corrosion et est réglable pour les grands panneaux où l’espace de montage est limité. Associées à la charnière à déplacement libre EH-7A zinc, ces charnières offrent une résistance élevée dans un boîtier compact, réduisant ainsi les coûts d'équipement globaux et le poids de l'application.

Les nouvelles charnières à déplacement libre EH en plastique, en aluminium et en zinc de Southco étendent notre gamme de charnières fiables à montage en surface pour répondre à des exigences d’applications intensives. La charnière en plastique est compacte et puissante, la charnière en aluminium offre une résistance à la corrosion, et la charnière en zinc est dotée d’un montage réglable, offrant des solutions pour les secteurs exigeants tels que celui du CVC, de l’équipement industriel et des transports.

Pour en savoir plus sur la technologie des charnières Southco, consultez nos pages produits Charnières.

Voir les ressources liées à ce sujet