Nouveaux pions plongeurs à levier permettant unretrait rapide descomposants électroniques
Southco a étendu sa gamme standard de matériel captif enajoutant une nouvelle version qui permet un actionnement à levier pour ouvrir et fermer plusfacilementet plus rapidement les composants électroniques. Les nouveaux pions plongeurs compacts à levier de la série 56 offrent une prise en main améliorée pour simplifier l’utilisation manuelle et permettent de gagner du temps lors de l’installation et du retrait descomposants dans les espaces restreints.Les pions plongeurs 56 à levier de Southco sont dotés d’une caractéristique de maintien d’ouverture très pratique lorsque le levier est actionné, fournissant ainsi une confirmation visuelle claire lorsque le pionest ouvert et permettant de le conserver en position rétractée pour permettre un retrait facile. Actionné d’un seul mouvement, le pion plongeur à levier de la série 56 permet de gagner du temps par rapport aux boutons ronds actuels, les versions à maintien d’ouverture nécessiteune opération de levage et de rotation en deux étapes pour les déverrouiller. Le pion plongeur à levier de la série 56 est facile à prendre en main et permet une ouverture/fermeture manuelle rapide qui facilite l’installation et leremplacement de composants utilisés dans diverses applications électroniques, dont les logements de disques durs, les plateaux en métal et les alimentations électriques. Qui plus est, le pion plongeur à levier de la série 56 est disponible en différentes couleurs pour différencier les zones de l'application. Il est proposé en version à riveter, à sertir et à visser.Pour plus de renseignements sur la gamme de solutions de matériel captif de Southco, rendez-vous sur la page Électronique du Centre de ressources.