LOQUETS

  • Loquets À Compression

    Loquets à compression
    • Comprime les joints de compression et ferme hermétiquement les portes d'un simple geste, en répondant aux normes NEMA/IP
    • Serre fermement pour éliminer le bruit et les vibrations
    • Disponible avec des options manuelles, à outil ou à clé pour répondre aux exigences de sécurité de l'application
    En savoir plus
  • Serrures À Came

    Serrures à came
    • Opération simple à quart de tour pour sécuriser portes
    • Versions réglables permettant aux utilisateurs de personnaliser le réglage
    • Versions étanches conformes aux normes IP/NEMA
    En savoir plus
  • Loquets À Fermeture Par Poussée

    Loquets à fermeture par poussée
    • Le système de loquets à fermeture par poussée permet de sécuriser les portes
    • La large gamme de commandes rapides fournit des options d'accès utilisateur faciles
    • Installation simple à un seul trou
    En savoir plus
  • Systèmes À Loquet Rotatif

    Systèmes à loquet rotatif
    • Système dissimulé avec fermeture par poussée à un ou plusieurs points d'une porte
    • L'opération à distance permet de positionner le loquet et l'actionneur indépendamment l'un de l'autre
    • Grande résistance et performances fiables pour les applications exigeantes
    En savoir plus
  • Grenouillères

    Grenouillères
    • Serre et maintient deux panneaux ensemble
    • Protège contre les vibrations, empêche la porte de battre et le mauvais alignement des panneaux
    • Grande variété de tailles et de styles pour répondre à des exigences de résistance variables
    En savoir plus
  • Poignée Escamotable Et Systèmes Multipoints

    Poignée escamotable et systèmes multipoints
    • Assure un verrouillage multipoint autour d'une porte avec une action unique
    • Optimise l'étanchéité et élimine les points de prise, la flexion et les battements de la porte
    • Large sélection de types d'actionneur permettant une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur
    En savoir plus
  • Loquets Pour Portes D'accès

    Loquets pour portes d'accès
    • Matériel de porte conçu pour résister à des environnements marins
    • Convient aux portes de cabine ou aux applications de pont
    • Combine performances, conception et style
    En savoir plus
  • Solutions D’accès Électroniques

    Solutions d’accès électroniques
    • Verrouillage et fermeture intelligents
    • Contrôle d'accès et surveillance à distance
    • Gestion des clés simplifiée
    En savoir plus
  • Serrures À Came Et Barillets

    Serrures à came et barillets
    • Fonctionne avec un simple tour à 90 degrés
    • Options d'actionnement par outil, à clé ou manuel
    • Serrage réglable pour compenser les variations
    En savoir plus

Loquets – FAQ

Quels sont les différents types de loquets ?

Il existe des loquets de différents types, chacun pour des applications et des besoins spécifiques. Comprendre ces types de loquets peut vous aider à choisir celui qui convient à votre projet.

Comment choisir le loquet approprié à mon projet ?

Le choix du loquet adapté à votre projet nécessite de prendre en compte plusieurs aspects clés. Vous pouvez suivre ces étapes simplifiées afin d’aligner la fonctionnalité et l'esthétique :

  1. Déterminez les besoins de votre projet (p. ex. sécurité, facilité d'utilisation ou résistance aux vibrations). Cette compréhension initiale guidera vos décisions futures.
  2. Explorez la gamme variée de types de loquets (voir ci-dessus). Choisissez le type qui convient le mieux aux besoins et à l'utilisation prévue de votre projet.
  3. Gardez à l'esprit l'environnement dans lequel le loquet sera utilisé lors du choix des matériaux. Vous voulez que le loquet fonctionne efficacement compte tenu des conditions environnantes.
  4. Définissez le niveau de sécurité requis. Doit-il impliquer un accès rapide, un verrouillage par clé ou un contrôle électronique ? Le définissez-vous par la robustesse du loquet lui-même, ou par le suivi des personnes qui y ont accès à un moment donné ? Assurez-vous que votre loquet puisse satisfaire à ces exigences.
  5. Tenez compte de la convivialité. Si le loquet sert un large éventail d'utilisateurs, privilégiez une conception intuitive avec une durée de vie élevée pour assurer des performances constantes à long terme.

En traitant ces facteurs de manière réfléchie, vous pouvez sélectionner en toute confiance un loquet parfaitement adapté aux objectifs et spécifications de votre projet.

Que faire si j'ai besoin de quelque chose de plus personnalisé ?

Southco propose également des solutions de loquet personnalisées et modifiées permettant de répondre à des exigences spécifiques. Nous nous spécialisons dans les solutions d’accès technologiques et collaborons avec nos clients pour développer des solutions personnalisées qui répondent à des besoins spécifiques.

Si vous envisagez un loquet personnalisé pour votre projet, contactez notre équipe d'experts ici..

Nous pouvons vous fournir des informations sur nos capacités de personnalisation, notre processus de conception et la façon dont nous pouvons travailler avec vous pour créer une solution de loquet parfaitement adaptée à votre application.

 

Les loquets verrous peuvent-ils être fermés par une clé ?

Oui, les loquets peuvent être équipés de systèmes de verrouillage à clé pour améliorer la sécurité. Ces loquets à verrouillage par clé sont utilisés dans des applications telles que les placards, les portes et les armoires nécessitant un contrôle d’accès.

Il existe des options à « clés différentes » (chaque loquet a sa clé), à « clés identiques » (plusieurs loquets partagent la même clé) et à « passe-partout » (clés individuelles plus un passe-partout les ouvrant tous). Cette fonctionnalité supplémentaire fournit une couche de protection supplémentaire au-delà des mécanismes de verrouillage de base.