M1-2A-23-5

Latch

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Plastique
Classe de matériau ABS
Finition Naturel
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Avec serrure
Type de serrage Fixed
Installation Threaded body and nut
Epaisseur Max. du panneau extérieur 19.00
Profil Profil peu saillant
Class M1-2A - Loquets à bouton éjectable
Ces loquets à fermeture par poussée pratiques et faciles à utiliser combinent l’avantage d’un bouton rentré quand il n’est pas utilisé avec trois finitions attractives, ainsi que des possibilités de réglage en cas de défauts d’alignement. Le loquet est maintenu fermement en place, que le bouton soit enfoncé ou ressorti.
Rédigez votre propre commentaire
Vous commentez :Latch

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.