The store will not work correctly when cookies are disabled.
MG-01-110-50
安全滑动门门锁, 右摆动, 黑
性能详述
锁舌款式 |
短 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
抓手 - 下限 (mm) |
12.70 |
抓手 - 上限 (mm) |
12.70 |
操作 |
右摆动 |
级别 |
MG - 安全滑动门门锁 |
简单、多用途的钥匙驱动型门锁为摇摆门、滑动门、双折门、舱口盖、和升降面板性能的安全发挥而设计。它的卡入款式无论在木门或克力门上都方便安装.;它的设计和表面处理方案为您的使用提供了一个完美的外观。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
51
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|