The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
转舌式门锁, 翼形, , 锌合金, 粉末涂层, 黑
E5-9-515-UU1
转舌式门锁, 翼形, , 锌合金, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
可锁定垫圈 |
密封 |
是 |
抓握类型 |
固定 |
锁头款式 |
翼型 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1616
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
150
|
2024-04-25
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
100
|
2024-04-01
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
22
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|