The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
抓握类型 |
固定 |
抓手 - 下限 (mm) |
14.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
16.00 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
锁定点 |
单点或三点 |
配件型号 |
锁舌 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
113
|
2024-03-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
31
|
2024-03-07
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
26
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
24
|
2024-03-12
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
14
|
2024-03-28
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Intech Holdings Limited
Beijing
|
9
|
2024-03-14
|
info@intechbj.com
86-010-83833828
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
6
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1
|
2024-03-25
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|