The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-32-2224-UU1
转舌式门锁, 不锈钢, 经钝化的
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
进入限制 |
工具 |
密封 |
是 |
锁头款式 |
铁道标准 |
系列 |
止动 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
合规规格 |
防火 - EN45545 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E5 - 转舌式门锁 |
此类门锁只需1/4转即可驱动,开启快速、简单,且提供不同的锁定类型,包括手工、工具和钥匙驱动三种类型。弯曲锁舌提供了一个固定装置,使震动和挠曲最小化。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
154
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
1
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|