The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
VISE ACTION® 压缩式门锁, 13.5mm, 工具操作, 粉末涂层, 黑
E3-56-75
VISE ACTION® 压缩式门锁, 13.5mm, 工具操作, 粉末涂层, 黑
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
粉末涂层 |
颜色/外形 |
黑色 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
可调式 |
安装类型 |
单孔安装 |
锁头款式 |
4mm六角形凹槽 |
系列 |
标准 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
13.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
22.20 |
抓手 - 上限 (mm) |
25.40 |
凸轮附 |
是 |
旋转 |
A型-顺时针旋转锁定 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
E3 - Vise Action®压缩式门锁 |
尺寸XX |
13.5mm |
用于防震动、封闭,质量要求高的安装,能快速安全关闭。原来的索斯科 VISE ACTION® 闭锁机制集合了多种锁体和锁头型设计以适应特定安装和应用需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1434
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
799
|
2024-04-23
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
144
|
2024-04-19
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
88
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
41
|
2024-04-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
16
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
13
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
9
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
4
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|