The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
干膜润滑剂 |
OP厚度 |
0.09 |
最大外面板厚度 |
2.50 |
搭扣款式 |
夹紧型 |
尺寸系列 |
尺寸6 |
类型 |
中型 – 152 毫米(5.98 英寸) |
级别 |
D8 - DZUS® PANEX 1/4转快锁式紧固件 |
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2468
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
86
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
16
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|