The store will not work correctly when cookies are disabled.
B8-43-3
抓取式手柄, 小型, ABS 塑料, 黑
性能详述
材料 |
ABS 塑料 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
黑色 |
螺纹尺寸 |
第10 或M5 |
安装类型 |
前部安装 |
安装 |
螺钉安装 |
尺寸系列 |
小型 |
级别 |
B8 - 抓取式手柄 |
当选用这些全尺寸规格拉手时,可以同时满足便捷操作和强度要求。两种耐用防腐拉手能提供前面或后面安装方便,其完全隐藏式的安装硬件美观大方。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1956
|
2024-04-17
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
927
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
478
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
80
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
7
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
5
|
2024-04-05
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2024-04-17
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|