The store will not work correctly when cookies are disabled.
AC-40-102-21
驱动装置, 尼龙, 黑色
性能详述
材料 |
尼龙 |
进入限制 |
无限制 |
钥匙锁种类 |
不带钥匙锁定 |
安装方法 |
并行线缆(或无线缆), 无安装垫圈安装 |
凸轮附 |
是 |
驱动器类型 |
按钮手柄 |
按钮材料 |
尼龙,带黑色模制 |
手柄材料 |
黑色尼龙加玻纤不锈钢锁壳 |
驱动模式 |
单点或多点, 带线缆支架 |
级别 |
AC - 单点驱动装置 |
驱动装置设计运用一条线缆连接索斯科轻型、中型和重型转动式门锁远程驱动系统。多种线缆布置选项满足平行和垂直的线缆方向要求。宽大的手握空间方便用户使用;而且突出部分较少,可提升机柜美观性。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.