A6-60-316-10

四分之一转开启门锁

要求报价
性能详述
进入限制 工具
系列 60系列
OP厚度 1.00
最大外面板厚度 4.80
抓手 - 下限 (mm) 4.20
抓手 - 上限 (mm) 4.80
表面 标准
级别 A6 - 1/4 转开启门锁
为了更方便关闭按压式门锁的操作,可以安装此种易安装易操作的小巧坚固门锁。只要1/4转转动把手或六角插销就能缩回滑杆而很容易地开门,轻轻一推便能再次将门锁上。
发表您的评论
你正在浏览 :四分之一转开启门锁

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。