The store will not work correctly when cookies are disabled.
性能详述
进入限制 |
工具 |
系列 |
40系列 |
OP厚度 |
1.00 |
最大外面板厚度 |
3.20 |
抓手 - 下限 (mm) |
2.50 |
抓手 - 上限 (mm) |
3.20 |
表面 |
标准 |
级别 |
A6 - 1/4 转开启门锁 |
为了更方便关闭按压式门锁的操作,可以安装此种易安装易操作的小巧坚固门锁。只要1/4转转动把手或六角插销就能缩回滑杆而很容易地开门,轻轻一推便能再次将门锁上。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
78
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
50
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
5
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|