The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
T形及L形手柄转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, L 形手柄 铬镀
92-42-132
T形及L形手柄转舌式门锁, 逆时针旋转锁定, L 形手柄 铬镀
性能详述
表面处理 |
黑色有机表面处理 |
锁舌款式 |
长 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
抓手 - 下限 (mm) |
16.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
44.50 |
旋转 |
B型-逆时针旋转锁定 |
手柄款式 |
L型手柄 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
级别 |
92-T形及L形手柄转舌式门锁 |
波状拉手的高价品设计将美学和人性化合而为一,为简便的促动提供充分的间距。只需1/4转快锁式作用即可使锁舌和门框接合或脱离。加长心轴长度允许多次间距调节。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
5
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
2
|
2024-02-28
|
info@steeves.ca
204.474.1239
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
2
|
2024-03-21
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
1
|
2024-03-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|