The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 钥匙锁定, 锌合金, 铬镀, 抛光
62-42-311-3
压缩式门锁, 提转系列, 中型, 埋入式, 钥匙锁定, 锌合金, 铬镀, 抛光
性能详述
材料 |
锌合金 |
表面处理 |
铬镀 |
颜色/外形 |
抛光 |
进入限制 |
钥匙锁定 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
6.00 |
抓手 - 下限 (mm) |
36.00 |
抓手 - 上限 (mm) |
46.00 |
表面 |
埋入式 |
驱动器类型 |
Cylinder Lock |
尺寸系列 |
中型 |
合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1, UL FTTA2 / FTTA8 类别12, UL FTTA2 / FTTA8 类别12K, UL FTTA2 / FTTA8 类别13, UL FTTA2 / FTTA8 类别2, UL FTTA2 / FTTA8 类别5 |
锁定点 |
单点或三点 |
级别 |
62-提转型压缩式门锁 |
通过利用此类新式实用门锁的多个优点,加强了多种快速、易开锁的设计。此类锁提供准确拉起压缩力,并避免摩擦/磨损锁舌;且提供多种表面处理以适应各种类型的安装。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
6
|
2024-04-22
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-04-22
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|