The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
首页
-
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, ツール ロック, 一字头, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 不锈钢, 钝化处理, 银色
57-10-101-40
压缩式门锁, 自调型, 彈簧 Latch, 中型, ツール ロック, 一字头, 铆钉/螺钉通孔安装, 平滑, 不锈钢, 钝化处理, 银色
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
钝化处理 |
颜色/外形 |
银色 |
进入限制 |
工具 |
抓握类型 |
可调式 |
锁头款式 |
一字头 |
安装 |
铆钉 |
OP厚度 |
0.00 |
最大外面板厚度 |
6.40 |
抓手 - 下限 (mm) |
1.60 |
抓手 - 上限 (mm) |
9.50 |
表面 |
标准 |
尺寸系列 |
中型 |
弹簧 |
平滑 |
拉起 |
7.90 |
级别 |
57-弹簧门锁系列自动调节压缩式门锁 |
多用途、可接受、具包容性,此极度经济实用类压缩式门锁是索斯科最简易的一款,只需一小转便可使面板调节到位。其凸起运动型弹簧锁舌可有效应对间距范围、使用性和构造的重大改变。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
796
|
2024-04-15
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
688
|
2024-04-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
501
|
2024-04-17
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
159
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
149
|
2024-04-17
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
20
|
2024-04-12
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
20
|
2024-03-27
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
7
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
2
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|