材料 | 钢 |
---|---|
表面处理 | 本色 |
颜色/外形 | 黑色 |
把手型 | 平滑 |
把手材料 | 塑料 |
螺纹尺寸 | M3 X 0.5 |
锁头款式 | 十字头凹槽 |
安装 | 表面贴装技术 |
头凹槽大小 | 2 号十字头型 |
系列 | 颜色 - 大型 |
OP厚度 | 1.60 |
紧固螺钉突出部分 (mm) | 5.50 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) | 3.30 |
包装 | 卷轴包装 |
级别 | 47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
发表您的评论