The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-12-202-10
拴式螺钉, 不锈钢, 本色, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
表面处理 |
本色 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
滚花 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
6-32 |
锁头款式 |
一字头凹槽 |
安装 |
扩口式 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
1.50 |
最大外面板厚度 |
3.20 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
9.20 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
4.30 |
样品 |
提供样品 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
900
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
274
|
2024-03-25
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
200
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
50
|
2024-03-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
12
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
10
|
2024-03-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
5
|
2024-03-25
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|