The store will not work correctly when cookies are disabled.
47-10-147-11
拴式螺钉, 不锈钢, 本色, 光亮
性能详述
材料 |
不锈钢 |
颜色/外形 |
光亮 |
把手型 |
平滑 |
把手材料 |
铝合金 |
螺纹尺寸 |
4-40 |
锁头款式 |
梅花头 |
安装 |
扩口式 |
头凹槽大小 |
T10 梅花头 |
系列 |
手柄系列 |
OP厚度 |
5.60 |
最大外面板厚度 |
7.10 |
紧固螺钉突出部分 (mm) |
8.80 |
未紧固螺钉突出部分 (mm) |
5.60 |
级别 |
47/4C - 拴式螺钉 |
索斯科47类拴式螺钉(和与之对应的用颜色标记的Prism4C类拴式螺钉),可在有限安装空间内,提供的数百种安装排列方式和工具驱动类型。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.