MP-06-100-60

Puxador Redondo Tipo Ponto, 8-32 Rosca, Zamac, Niquelado,

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Niquelado
Tipo de rosca ou furo 8-32
Classe MP - Puxadores
Estes modernos Puxadores MP apresentam um visual elegante, com flexibilidade de combinação com placas de acabamento de diferentes formatos e puxadores revestidos em metal polido. Com fácil instalação na superfície, estes puxadores podem acomodar painéis de diversas espessuras.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Puxador Redondo Tipo Ponto, 8-32 Rosca, Zamac, Niquelado,

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.