R3 - Fechos de Impacto

Proporciona estilo, segurança e qualidade para portas de acesso e bagageiros de veículos de passeio, trailers, motor homes e outros veículos de transporte comercial, com atrativos acabamentos nas versões padrão e customizadas, instalação final com baixa saliência, desempenho e ergonomia, além da flexibilidade de opções em travamento com chave.
R3 - Fechos de Impacto
Uma construção reforçada em zamac complementa o desempenho robusto e a possibilidade de customizar as alavancas de acionamento conforme os requisitos de estética da aplicação. A versatilidade dos cilindros intercambiáveis permite maior controle do usuário sobre os segredos de chaves, incluindo centenas de segredos padrão, a possibilidade de adicionar recursos de chave mestra e a opção de usar o mesmo segredo de chave em todos os fechos e travas instalados.
  • Diversos modelos disponíveis satisfazem a portas com espessura desde 15 mm até 50 mm (0,062" a 2,00")
  • Testes de ciclo de vida útil e carga de ruptura apontam que o desempenho dos fechos para bagageiros é igual ou superior ao padrÃo de desempenho exigido pela indústria
  • A vedaçÃo do fecho, feita com buchas e anéis de vedaçÃo e o uso de guarda-pós, ajuda a manter os compartimentos livres de poeira e umidade
  • Puxadores com contornos arredondados proporcionam uma ampla área de empunhadura, mais confortável do que as alavancas de ângulos retos
  • Diversas opções de acabamento proporcionam a estética necessária para complementar qualquer design de veículo de luxo
  • Recursos de acionamento interno permitem que a porta seja aberta desde dentro do bagageiro
  • As Fechaduras para portas de acesso da Série R3-10 apresentam tanto o recurso de travamento por lingueta, quanto por ferrolho
  • Os Fechos para Bagageiro da Série R3-20 oferecem um sistema de travamento multipontos, para oferecer maior segurança e reduçÃo de ruídos para portas de maiores proporções
  • As duas séries estÃo disponíveis em versões com acabamento em cromo polido e pintura a pó preta, branca ou cores customizadas
  • As duas séries estÃo disponíveis em versões com ou sem travamento, com ou sem cilindro removível instalado
  • Chaves com sobremoldagem opcional proporcionam uma empunhadura confortável, além da possibilidade de conter logos personalizados
  • Versões atendem portas com espessura entre 1.5 mm e 50 mm (0.062" a 2.00")

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando R3 - Fechos de Impacto

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 41

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página