49 - Fechos Lingueta Modelo Seta

Este é um dos nossos fechos lingueta mais simples. Um puxador cromado e brilhante com bordas serrilhadas proporciona um visual final sofisticado com facilidade de engate e operação. Design com lingueta reta e uso de arruelas espaçadoras para ajuste de altura. A tensão de uma mola interna garante um aperto firme e seguro.
49 - Fechos Lingueta Modelo Seta
Um tamanho único e compacto com instalação fácil e rápida, usando um único parafuso para fixar a lingueta ao eixo da manopla, após feitos os ajustes de altura necessários. Podem ser usados em painéis com espessura de 1 mm (0,04") a 8 mm (0,32")
  • Uma seta em baixo relevo na manopla indica a posiçÃo da lingueta
  • A adiçÃo de arruelas espaçadoras permite um rápido ajuste de altura, de 0 mm (0,00") a 7,9 mm (0,312")
  • Uma mola interna oferece tensÃo adicional, garantindo o firme posicionamento da lingueta atrás do batente
  • InstalaçÃo fácil e rápida em furo redondo único
  • O fecho é fornecido em conjunto com 5 arruelas espaçadoras, proporcionando ao usuário final até 7,9 mm (0,312") em ajuste de altura
  • Carga máxima de trabalho: 220 N (50 lb)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 49 - Fechos Lingueta Modelo Seta

Ver como Grade Lista

1 Item

Ajustar Direção como Decrescente
por página