E5-8005
Fechos Lingueta com quarto de volta, Cams, 8-10 mm Espessura, Aço inox, Passivado
Material | Aço inox |
---|---|
Acabamento | Passivado |
Tipo de altura | Fixo |
Altura - Mínima (mm) | 8.00 |
Altura - Máxima (mm) | 10.00 |
Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
Tipo de acessório | Linguetas |
Classe | E5 - Fechos Lingueta |
Estes fechos proporcionam simplicidade e economia com rápido acesso em apenas um quarto de volta, a versatilidade da construçÃo em diversos materiais, adicionada à flexibilidade de um desenho modular com inúmeras opções de dimensões e modelo de acionamento. Linguetas com convite proporcionam um maior aperto, minimizando ruídos e vibraçÃo.
Escrever sua própria revisão