The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6, Clip-on, Stainless Steel, Dry Film Lubricant
D8-336-330-200
DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6, Clip-on, Stainless Steel, Dry Film Lubricant
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Lubrificante de película seca
Espessura mínima do painel exterior
0.09
Espessura máxima do painel exterior
2.50
Modelo de receptáculo
Instalação por encaixe
Série de diferentes tamanhos
Tamanho 6
Tipo
Lingueta
Classe
D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
2468
2024-04-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
86
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
16
2024-04-05
info@marek.eu
+420 541 420 811