D8-336-200-190

DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6, Snap-In, Steel, Zinc Plate, Bright chromate

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Espessura mínima do painel exterior 0.70
Espessura máxima do painel exterior 3.20
Modelo de receptáculo Instalação por encaixe
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Tipo Lingueta
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Receptacle, Size 6, Snap-In, Steel, Zinc Plate, Bright chromate

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.