D8-326-101-200

DZUS® Quarter-Turn Retainer, Size 6, Stainless Steel, 0

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aço inox
Série de diferentes tamanhos Tamanho 6
Tipo de acessório Engate
Tipo Mola
Classe D8 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® PANEX
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS® Quarter-Turn Retainer, Size 6, Stainless Steel, 0

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.