D7-275-135-400

DZUS®

Solicite uma cotação
Especificações
Material Borracha de neoprene
Acabamento Natural
Cor / Aparência Preto
Espessura mínima do painel exterior 0.05
Espessura máxima do painel exterior 0.19
Espessura da arruela 3.56
Tipo Washer
Classe D7 - Fixadores Quarto de Volta DZUS® Pilot-Arrow - Série Empurre para Fechar, Gire para Abrir
Estes dois modelos de fixadores de acesso rápido oferecem conveniente instalação e operação, com tolerância de alcance e uma grande variedade de alcances totais para uso em painéis e suportes de diversas espessuras. Estes fixadores estão disponíveis em versões com construção em metal e versões com construção em materiais termoplásticos, para atender aos requisitos de carga do painel de instalação.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:DZUS®

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.