The store will not work correctly when cookies are disabled.
O JavaScript parece estar desativado no seu navegador.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Página Inicial
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Ferramenta, Inserto fenda, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço inox, Passivado, Prata
57-10-101-40
Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Molla Latch, Tamanho médio, Ferramenta, Inserto fenda, Instalação de rebite/parafuso (para furo), Liso(a), Aço inox, Passivado, Prata
Especificações
Material
Aço inox
Acabamento
Passivado
Cor / Aparência
Prata
Restrição de acesso
Ferramenta
Tipo de altura
Reguláveis
Modelo de inserto
Inserto fenda
Instalação
Rebite/parafuso (furo passante)
Espessura mínima do painel exterior
0.00
Espessura máxima do painel exterior
6.40
Altura - Mínima (mm)
1.60
Altura - Máxima (mm)
9.50
Perfil
Padrão
Série de diferentes tamanhos
Tamanho médio
Mola
Liso(a)
Tração
7.90
Classe
57 - Fecho de Compressão com mola
Versáteis, econômicos e flexíveis, esta classe de fechos de compressão de baixo custo é a maneira mais fácil de manter painéis perfeitamente fechados com apenas uma fração de volta. A lingueta com ação de mola permite uma grande variação em alturas de engate, encaixes e tolerâncias de construção.
Escrever sua própria revisão
Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.
A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
796
2024-04-15
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
688
2024-04-18
info@biscoind.com
1.800.323.1232
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
501
2024-04-17
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
159
2024-03-28
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
149
2024-04-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
20
2024-04-12
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
20
2024-03-27
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
7
2024-03-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Clancey Company
Overland Park KS USA
2
2024-04-17
info@clancey.com
1.800.747.7405