14-10-13-11

Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho grande, Sem restrição, Cabeça recartilhada, 9.5-31.8mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright

Solicite uma cotação
Especificações
Material Aç o
Acabamento Zincado, cromato brilhante
Cor / Aparência Brilhante
Restrição de acesso Sem restrição
Altura - Mínima (mm) 9.50
Altura - Máxima (mm) 31.80
Rotação Tipo A- Travamento no sentido horário
Série de diferentes tamanhos Tamanho grande
Classe 14/43/44 - Fechos de Compressão Auto ajustável com Instalação em Três Furos
Uma fração de volta em uma manopla com acionamento manual ou por inserto; isso é tudo o que é preciso para ativar ou desativar uma ação de compressão potente, que reduz a vibração e ruídos indesejados em painéis. A lingueta desliza suavemente em um eixo roscado, proporcionando facilidade no ajuste de compressão por parte do usuário final.
Escrever sua própria revisão
Você está revisando:Fechos de Compressão, Fechos Pressão Regulável, Montagem em 3 furos, Tamanho grande, Sem restrição, Cabeça recartilhada, 9.5-31.8mm Altura, Aço, Zincado, cromato Bright

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.