TL-40-114-52
오버센터 시리즈 래치, 중형 사이즈, Exposed Mount, 스테인레스 스틸, 부동태 처리
재질 | 스테인리스 강 |
---|---|
마감도장 | 부동태 처리 |
색상 | 밝은 |
접근 제한 | 보조 캐치 |
설치 스타일 | 노출 설치 |
크기 시리즈 | 중형 사이즈 |
규정 준수 사양 | UL FTTA2 / FTTA8 타입 1, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12, UL FTTA2 / FTTA8 타입 12K, UL FTTA2 / FTTA8 타입 13, UL FTTA2 / FTTA8 타입 2, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3R, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 타입 3X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4, UL FTTA2 / FTTA8 타입 4X, UL FTTA2 / FTTA8 타입 5 |
형태 | Screw |
Class | TL – 오버센터 시리즈 래치 |
Link Style | 얕은 훅 |
Southco’s Over-Center Series Latches provide a mechanical advantage through lever actuated, over-center action that pulls panels together and holds them secure. Available in multiple sizes, these latches offer design flexibility for a variety of applications.
직접 리뷰를 작성해보세요