The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 플라스틱, 흑색
MP-03-111-550
푸쉬-투-클로즈 래치, 키사용 잠금, 플라스틱, 흑색
사양
재질 |
플라스틱 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
키 잠금 |
나사산 크기 |
나사산 성형 나사 |
설치 |
스크류 마운트 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
16.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
22.00 |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
Class |
MP - 비틀 래치 |
이러한 강력하고 세련된 작동하기 쉬운 저측면 밀어닫기형 래치는 수직 또는 수평 문, 판넬 및 해지 커버에서 편리하고 안전한 작동을 위한 솔루션을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
50
|
2024-09-26
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
30
|
2024-09-27
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
10
|
2024-09-16
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|