폴 스타일 | 짧은 |
---|---|
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 키 잠금 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
작동 | 오른쪽 스윙 |
Class | MG - 엔트리 도어 락 |
이 다용도의 간소화된 키 조작 잠금장치는 다양한 스윙 및 슬라이딩 문, 이중 접힘 문, 워시보드 문, 해치 및 승강구 드롭인 판넬에 안정된 성능을 제공하도록 설계되었습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
폴 스타일 | 짧은 |
---|---|
색상 | 검정색 |
접근 제한 | 키 잠금 |
밀폐형 | 아니오 |
Grip - Minimum (mm) | 12.70 |
Grip - Maximum (mm) | 12.70 |
작동 | 오른쪽 스윙 |
Class | MG - 엔트리 도어 락 |