MF-02-210-70

플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치, 키사용 잠금, 예, , 분체 도장

견적 요청
사양
마감도장 파우더 코팅
색상 흰색
접근 제한 키 잠금
밀폐형
Min. Outer Panel Thickness (mm) 10.00
최대 바깥 판넬 두께 12.70
측면 플러쉬
작동 슬라이딩 도어
Class MF - 플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치
내부에 포함된 작동 핸들이 얇은 판넬 문에서 비돌출 측면을 형성하여 걸림 없이 도어를 리세스형 포켓에 완벽하게 맞출 수 있습니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:플러쉬형 및 프로플러쉬 슬라이딩 도어 래치, 키사용 잠금, 예, , 분체 도장

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.