The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
전자식 스윙핸들, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, Wiegand, 매우 안전한 DIN, 유리충진 나일론, 흑색
H3-EM-67-100
전자식 스윙핸들, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, Wiegand, 매우 안전한 DIN, 유리충진 나일론, 흑색
사양
재질 |
유리 충진 나일론 |
색상 |
검정색 |
카드 리더 종류 |
MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
잠금 옵션 |
매우 안전한 DIN |
Grip - Minimum (mm) |
15.50 |
Grip - Maximum (mm) |
23.50 |
Class |
H3- EM - 전자식 스윙핸들 |
Southco의 H3-EM 전자 잠금 스윙 핸들은 데이터 센터 캐비넷 및 산업용 기구함체에 대해 효율적인 전자 액세스 보안을 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
1
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|