The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 스테인레스 스틸, 건식 윤활 도금, 사이즈6, 리셉터클
D8-336-330-200
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 스테인레스 스틸, 건식 윤활 도금, 사이즈6, 리셉터클
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
드라이 필름 윤활 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.09 |
최대 바깥 판넬 두께 |
2.50 |
리셉터클 스타일 |
클립온 |
크기 시리즈 |
사이즈 6 |
형태 |
Type 4, Sealed |
Class |
D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 |
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2468
|
2024-03-28
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
86
|
2024-03-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
16
|
2024-03-15
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|