D3-314-311-170
DZUS® PANEX 1/4회전 패스너, 윙, 크롬 도금, 철, 스터드
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
헤드 스타일 | 윙 |
스터드 직경 | 4 mm |
스터드 길이 (L) | 11.00 |
길이 | 11.00 |
축 직경 | 4 mm |
형태 | 스터드 |
Class | D3 |
참조 - D8 제품 클래스를 사용하십시오
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 크롬 도금 |
헤드 스타일 | 윙 |
스터드 직경 | 4 mm |
스터드 길이 (L) | 11.00 |
길이 | 11.00 |
축 직경 | 4 mm |
형태 | 스터드 |
Class | D3 |