AC-EM-100-5011
전자 액추에이터, 일반형 커넥터, Individually Packaged, Push Only
접근 제한 | 전자 액세스 |
---|---|
밀폐형 | 예 |
설치 스타일 | 스크류 마운트 |
액츄에이터 타입 | 펼쳐 해제 |
전압 | 5 V |
커넥터 옵션 | 비방수형 커넥터 |
포장 | 개별 포장y Packaged |
규정 준수 사양 | IP 55 |
마이크로 스위치 | 스위치 없음 |
Class | AC-EM – 전자 액추에이터 |
사우스코의전자 액추에이터로 간단하게 기계식 액세스 제어를 전자식 액세스 제어로 업그레이드할 수 있습니다.전자 액추에이터는 사우스코 R4 로터리 시리즈 및 기타 기계식 래치를 전자식으로 작동할 수 있는 경제적인 옵션을 제공합니다.
직접 리뷰를 작성해보세요