The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
홈
케이블, 케이블 종류 4, 기본형, 구형 끝단, 스테인레스 스틸, 흑색
AC-C0H0-4-1000-048
케이블, 케이블 종류 4, 기본형, 구형 끝단, 스테인레스 스틸, 흑색
사양
액츄에이터 맞춤
구형 끝단
래치 엔드 결합
스테인레스 "L"
케이블 길이
1000 mm
스프링
스프링 없음
형태
케이블 타입 4
Class
AC - 케이블
광범위한 애플리케이션 요구 사항에 맞게 7가지 다른 옵션과 엔드 피팅 스타일로 제공되는 Southco의 AC 케이블은 액추에이터와 로터리 래치 제품군을 연결하여 원거리 작동이 가능합니다. 또한 고강도의 부식 방지 재료로 제작되어 내장 및 외장 환경에 사용하기에 적합합니다.
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Clancey Company
Overland Park KS USA
57
2024-04-23
info@clancey.com
1.800.747.7405
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
35
2024-04-22
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388