A6-60-316-10

푸쉬-투-클로즈 래치, 60 시리즈, 육각 툴 작동형, 60 시리즈

견적 요청
사양
접근 제한 공구
시리즈 60 시리즈
Min. Outer Panel Thickness (mm) 1.00
최대 바깥 판넬 두께 4.80
Grip - Minimum (mm) 4.20
Grip - Maximum (mm) 4.80
측면 표준
Class A6 - 1/4 회전 개방형 래치
설치 및 조작하기 쉬운 이 튼튼한 소형 래치는 기구함체에 밀어닫기형 조작의 편의성을 더해줍니다. 노브 또는 육각 소켓을 1/4만 돌리면 슬라이드가 수축되어 쉽게 열리며 간단히 누르기만 하면 래치가 다시 닫힙니다
직접 리뷰를 작성해보세요
이 상품에 관한 리뷰를 작성하고 있습니다:푸쉬-투-클로즈 래치, 60 시리즈, 육각 툴 작동형, 60 시리즈

본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.

Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.