A1-10-701-10
오버 센터 시리즈 래치, 밝은, A 유형, 철, 아연 도금, 밝은 크롬 도금
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 | 밝은 |
접근 제한 | 제한 없음 |
시리즈 | 700 시리즈 |
키퍼 스타일 | A 유형 |
Class | A1 - 조절가능한 드로우 래치 시리즈 |
작업 현장에서 요구되는 높은 작업 하중과 조절 가능한 금속 구조 드로우 래치의 그립을 수용합니다
직접 리뷰를 작성해보세요
재질 | 강철 |
---|---|
마감도장 | 아연 도금, 밝은 크롬 |
색상 | 밝은 |
접근 제한 | 제한 없음 |
시리즈 | 700 시리즈 |
키퍼 스타일 | A 유형 |
Class | A1 - 조절가능한 드로우 래치 시리즈 |