The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 중형 사이즈, 공구, 일자형 헤드, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 부드러운, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 은색
57-10-101-40
압축형 래치, 자체 조절식 래치, 스프링 래치, 중형 사이즈, 공구, 일자형 헤드, 리벳/스크류(관통구멍) 설치, 부드러운, 스테인레스 스틸, 부동태 처리, 은색
사양
재질 |
스테인리스 강 |
마감도장 |
부동태 처리 |
색상 |
은색 |
접근 제한 |
공구 |
그립 타입 |
조정 가능 |
헤드 스타일 |
일자형 헤드 |
설치 |
리벳/스크류 |
Min. Outer Panel Thickness (mm) |
0.00 |
최대 바깥 판넬 두께 |
6.40 |
Grip - Minimum (mm) |
1.60 |
Grip - Maximum (mm) |
9.50 |
측면 |
표준 |
크기 시리즈 |
중형 사이즈 |
스프링 |
매끄러움 |
상향당김형 |
7.90 |
Class |
57 - 스프링 래치 시리즈 자체 조절 압축형 래치 |
다용도, 경제성 및 포용성을 갖춘 매우 경제적인 클래스의 이 압축형 래치는 약간의 회전만으로 판넬에 정확히 맞출 수 있는 사우스코의 가장 편리한 제품중 하나입니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
796
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
688
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
501
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
159
|
2024-03-28
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
149
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
EVAN FASTENING SYSTEMS SHANGHAI CO LTD
SHANGHAI CHINA
|
20
|
2024-03-27
|
INFO@EVAN.COM.CN
86-21-68221637
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
10
|
2024-04-19
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
7
|
2024-03-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
2
|
2024-04-17
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|