4C-PS-06-1B0-K000
캡티브 스크류, 6-32, P.C. 보드, 십자/일자 조합, 흑색
재질 | 강철 |
---|---|
색상 | 검정색 |
노브 재질 | 플라스틱 |
나사산 크기 | 6-32 |
헤드 스타일 | 십자/일자 조합 |
설치 | P.C. 보드 |
'홈 크기 | 십자 #2/일자 조합 |
시리즈 | 프리즘 |
체결 후 스크류 돌출길이 (mm) | 6.20 |
체결되지 않은 상태의 스크류 돌출 (mm) | 1.70 |
포장 | 대량 포장 |
Class | 47/4C - 캡티브 스크류 |
사우스코 47 클래스 캡티브 스크류(해당 색상의 "프리즘" 4C 클래스 캡티브 스크류)는 제한된 공간 애플리케이션에서 도어, 판넬 및 기타 하드웨어 부품 장착을 위한 수백 가지 설치 형태와 공구 조작식 스타일을 제공합니다
직접 리뷰를 작성해보세요