The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치, 단일, 2, 3 포인트, 반시계방향으로 잠김, 철, 아연 침지 코팅
24-20-312-10
플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치, 단일, 2, 3 포인트, 반시계방향으로 잠김, 철, 아연 침지 코팅
사양
재질 |
강철 |
마감도장 |
아연 침지 코팅 |
설치 |
설치 스터드 있음 |
Grip - Minimum (mm) |
27.80 |
Grip - Maximum (mm) |
39.70 |
측면 |
플러쉬 |
키 회전 유형 |
타입 A - 시계방향으로 잠김 |
Class |
24 - 플러쉬 컵 T-핸들 시리즈 캠 래치 |
견고한 구조의 래치는 일반 산업 및 건설 중기용으로 적합하며, 접이식 T-핸들의 구조는 조작이 편리합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
24
|
2024-04-19
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|