The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
홈
-
드로우 래치, 폴리 프로필렌, 500 시리즈, 흑색
07-10-501-70
드로우 래치, 폴리 프로필렌, 500 시리즈, 흑색
사양
재질 |
폴리프로필렌 |
마감도장 |
자연색 |
색상 |
검정색 |
접근 제한 |
보조 캐치 |
시리즈 |
500 시리즈 |
보조 캐치 색상 |
빨간색 |
Class |
07 - 리빙 힌지 당김형 래치 |
이 얇은 측면 설계는 가장자리 결합형 판넬을 위한 오버-센터 래칭 메카니즘의 안전한 지레형 체결를 제공합니다
본 제품은 아래의 사양을 준수합니다. 버튼을 클릭하여 사양 문서를 다운로드하십시오.
Southco는 기본 제품을 변형하여 맞춤형 제품을 제공합니다. 귀사의 특별한 사용 요건을 충족하는 Southco의 솔루션을 만나 보십시오.
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
139
|
2024-04-22
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-22
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
1
|
2024-04-22
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|